Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R02B-3000 |
R02B-[10-1099/0.1] |
R02B-[1100-2999.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Length (Cut Product) (mm) | Length (Standard Length Product) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 3000 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 1099 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1100 ~ 2999.9 | - |
Loading...
Werkstoff | EN AW-6063 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Kompatible Plattendicke(mm) | 1,5–2,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length (Cut Product)(mm)
Length (Standard Length Product)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften