Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【140-500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 28 - 80 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 28 - 80 (mm) erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPS-STU-M4.2-32
CSPS-STU-M4.8-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Gewindelänge
(mm)

41.50 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.232-

40.32 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.88045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support