• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl / verchromt / Ringschneide

Gewindestifte / Innensechskant / Stahl / verchromt / Ringschneide
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 25 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Antriebsform] Innensechskant




Benötigen Sie einen neuen Gewindestifte? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Er ist verfügbar in den Größen 4 - 25 (mm). Die Oberfläche ist chromatiert (III-wertig). Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSHCC-ST3W-M4-4
SSHCI-ST3W-M5-25
SSHCI-ST3W-M8-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1044

3.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10525

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Ringschneide Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support