• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestifte / Innensechskant / rostfreier Stahl / M4 / Ringschneide

Gewindestifte / Innensechskant / rostfreier Stahl / M4 / Ringschneide
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 15 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie einen hochwertigen Gewindestifte suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Er ist in den Größen 4 erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSHCC-SUS-M4-15
SSHCE-SUS-M4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)

2.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015

2.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 4 Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Doppelkontakt Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support