• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zylinderkopfschrauben / Innensechskant / Kombischrauben mit Federring【1-1,000 Stk. pro Packung】

Zylinderkopfschrauben / Innensechskant / Kombischrauben mit Federring
  • Mengenrabatt

[Nominal] 4 5 6 8 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Bare / Trivalent Black / Trivalent White / Unichrome Plating / Chromate Plating / Black Chromate / Nickel Plating / Chrome Plating / Tin Cobalt

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHNDB-ST3B-M4-14
CSHHNDB-ST3B-M5-22
CSHHNDB-ST3B-M5-25
CSHHNDB-ST3B-M8-22
CSHHNDB-ST3W-M5-22
CSHHNDB-ST-M5-22
CSHHNDB-ST-M10-60
CSHHNDB-ST-M10-65
CSHHNDB-STC-M5-22
CSHHNDB-STC-M6-30
CSHHNDB-STCB-M5-22
CSHHNDB-STCB-M5-25
CSHHNDB-STGSC-M5-22
CSHHNDB-STH-M5-22
CSHHNDB-STN-M5-22
CSHHNDB-STU-M5-22
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

98.31 €

1,000 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10414[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

60.93 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10522[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

63.25 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10525[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

70.31 €

200 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10822[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1.25Box/Packung

51.08 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10522[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.8Box/Packung

0.30 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10522[Nicht im Lieferumfang] Gewebe0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101060[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.96 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 101065[Nicht im Lieferumfang] Gewebe1.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

51.08 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage -522[Chromatiert] Chromatiert0.8Box/Packung

55.19 €

300 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage -630[Chromatiert] Chromatiert1Box/Packung

61.16 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage -522[Chromatiert] Chromatiert, schwarz0.8Box/Packung

63.51 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage -525[Chromatiert] Chromatiert, schwarz0.8Box/Packung

64.23 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10522[Verzinnt] Zinn-Kobalt0.8Box/Packung

67.42 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10522[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.8Box/Packung

61.16 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 10522[Vernickelt] Vernickelt0.8Box/Packung

51.08 €

400 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage -522[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung0.8Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support