• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【1,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe

[Nominal] 4
[Material] Iron
[Surface Processing] Trivalent Black, Trivalent White, Bright Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNHNDP3I-ST3B-M4-15
CSPPNHNDP3I-ST3W-M4-15
CSPPNHNDP3I-STC-M4-15
CSPPNHNDP3I-STCB-M4-15
CSPPNHNDP3I-STN-M4-15
CSPPNHNDP3I-STU-M4-15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSOberflächenbehandlung

75.54 €

1,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)

61.71 €

1,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

55.52 €

1,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert

64.92 €

1,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

67.38 €

1,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10[Vernickelt] Vernickelt

55.52 €

1,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 15
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Abstand(mm) 0.7 Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support