• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / rechteckige Unterlegscheibe【3,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz, Schlitz / rechteckige Unterlegscheibe

[Nominal] 3
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSBPNHND-STC-M3-6.1
CSBPNHND-STC-M3-6.2
CSBPNHNDB-STC-M3-6
CSBPNHNDB-STN-M3-6.1
CSBPNHNDB-STN-M3-6.2
CSBPNHNDC-STN-M3-6
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSOberflächenbehandlung Größe

73.47 €

3,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert6,3 × 7,8 × 1,0

73.47 €

3,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert6,8 × 7,0 × 1,0

73.47 €

3,000 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage -[Chromatiert] Chromatiert5,9 × 8,1 × 1,0

79.10 €

3,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[Vernickelt] Vernickelt6,3 × 7,8 × 1,0

79.10 €

3,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[Vernickelt] Vernickelt6,8 × 7,0 × 1,0

79.10 €

3,000 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10[Vernickelt] Vernickelt5,9 × 8,1 × 1,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 3 Länge L (mm) 6
Montagebohrung, Form Kreuzschlitz oder Flachkopf Abstand(mm) 0.5 Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support