• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flügelschraube【120 Stk. pro Packung】

Flügelschraube

[Nominal] M8
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HANWG-STT3SC-M8-20

Teilenummer
HANWG-STT3SC-M8-20
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

39.41 €

120 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Nenngröße Schraube (M) 8 Länge L (mm)(mm) 20
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl Montagebohrung, Form k. A.
Steigung(mm) 1.25 Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Box/Packung Nennmaße 8.0

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelschraube, die Teilenummer ist HANWG-STT3SC-M8-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HANWG-STT3SC-M8-20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support