• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flügelschraube

Flügelschraube
  • Mengenrabatt

[Nominal] M5
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HANWGRH-STT3SC-M5-12

Teilenummer
HANWGRH-STT3SC-M5-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

0.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Nenngröße Schraube (M) 5 Länge L (mm)(mm) 12
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertige Beschichtung aus rostfreiem Stahl Montagebohrung, Form k. A.
Steigung(mm) 0.8 Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Nennmaße 5.0

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelschraube, die Teilenummer ist HANWGRH-STT3SC-M5-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HANWGRH-STT3SC-M5-12.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support