Konfigurierbar in [Länge] 8 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HANWGP1-SUS-M4-8 |
HANWGP1-SUS-M4-10 |
HANWGP1-SUS-M5-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | Nennmaße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 4.0 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 4.0 | |
1.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 5.0 |
Loading...
Genaue Form | Butterfly | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Von Hand anzuziehender Bolzen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Nennmaße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften