Hersteller-Teilenummer: SPNKNH-ST3W-M4-10
Marke: SUNCO
Preis: 82.52 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPNKNH-ST3W-M4-10
Genaue Form | Gerändelt | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Länge L (mm)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig verchromt (weiß) | Montagebohrung, Form | N/A |
Steigung(mm) | 0.7 | Spitzenform | Flaches Ende | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Von Hand anzuziehender Bolzen | Verkaufseinheit | Box/Packung | Nennmaße | 4.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / Stahl / SPNKNH, die Teilenummer ist SPNKNH-ST3W-M4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNKNH-ST3W-M4-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften