Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende (SUNCO) 【1,000-8,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Halbrundkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende (SUNCO)

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 16 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert / [Variante Details] Taptite




Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Taptite ist in den Größen 4 - 16 (mm) erhältlich. Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung verkupfert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDH-SUSGJB-TP2-4
CSPBDH-SUSGJB-TP2-5
CSPBDH-SUSGJB-TP2-6
CSPBDH-SUSGJB-TP2-8
CSPBDH-SUSGJB-TP2.3-6
CSPBDH-SUSGJB-TP2.3-8
CSPBDH-SUSGJB-TP2.6-5
CSPBDH-SUSGJB-TP2.6-6
CSPBDH-SUSGJB-TP2.6-8
CSPBDH-SUSGJB-TP2.6-10
CSPBDH-SUSGJB-TP3-16
CSPBDHB-SUSGJB-TP3-6
CSPBDHB-SUSGJB-TP3-8
CSPBDHB-SUSGJB-TP3-10
CSPBDHB-SUSGJB-TP3-12
CSPBDHB-SUSGJB-TP4-8
CSPBDHB-SUSGJB-TP4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

224.68 €

8,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1024

207.68 €

7,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1025

189.21 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1026

164.73 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1028

169.35 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.36

149.07 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.38

140.25 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.65

109.87 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.66

115.31 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.68

102.20 €

2,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.610

97.07 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10316

104.94 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1036

109.83 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1038

86.38 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310

93.90 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10312

105.99 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1048

80.52 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung GB-Beschichtung
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support