Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende【1,200-3,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / zylindrisches Ende

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Taptite in den Größen 6 - 10 (mm). Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung verkupfert. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSH-SUSGJB-TP2.6-8
CSPCSHB-SUSGJB-TP3-6
CSPCSHB-SUSGJB-TP3-8
CSPCSHB-SUSGJB-TP3-10
CSPCSHC-SUSGJB-TP4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

105.18 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 102.68

141.38 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1036

96.02 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1038

99.14 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310

86.87 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung GB-Beschichtung
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support