Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular【1,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / trilobular

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt / [Variante Details] Taptite




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Taptite ist in den Größen 6 - 50 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngröße M] 3, 4, 5, 6 / [Werkstoff] EN 1.4006 Equiv. /YUS550 / [Oberflächenbehandlung] Keine, deutsche braune Plattierung, schwarze Farbe

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNH-FUME-TP4-8
CSPPNH-FUME-TP4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

95.24 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108

108.54 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Tap-Tight Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support