Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner horizontal THL-20-A-N, mit verstellbarer Andruckspindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THL-20-A-N

Teilenummer
THL-20-A-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

9.67 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) Variabel Grundwerkstoff Stahl
Klemmschraubengröße M4 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe H(mm) 15.8
Spannarmlänge L(mm) 21.2 Anzugskraft(N) 1–80 Spitzenschraube, Ausführung Stahlschraube
Spitzenschraube, Position einstellen Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner horizontal THL-20-A-N, mit verstellbarer Andruckspindel, die Teilenummer ist THL-20-A-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THL-20-A-N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support