• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner horizontal THL-45-A, mit verstellbarer Andruckspindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THL-45-A

Teilenummer
THL-45-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.59 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 1 - 500 Grundwerkstoff Stahl
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Spannarmhöhe H(mm) 37.9
Spannarmlänge L(mm) 56.9 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) Variabel Spitzenschraube, Ausführung Schraube mit Gummidruckstück
Spitzenschraube, Position einstellen1 Verschiebbar

Technischer Support