Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THL-50-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 400 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe H(mm) | 47.6 |
Spannarmlänge L(mm) | 70 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 270 bis 499 | Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück |
Spitzenschraube, Position einstellen1 | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften