Hersteller-Teilenummer: TVL-50-A
Marke: FLECLAM
Preis: 18.78 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TVL-50-A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 1 - 400 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M8 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper |
Spannarmhöhe H(mm) | 54 | Spannarmlänge L(mm) | 63 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | Variabel |
Spitzenschraube, Ausführung | Schraube mit Gummidruckstück | Spitzenschraube, Position einstellen | Verschiebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften