• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schubstangenspanner, flexible Montagerichtung TPPL-M16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPPL-M16

Teilenummer
TPPL-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.09 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für Zugspannung Anzugskraft(N) 900 Befestigungsmethode Kein Fuß
Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M6
Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Hub S(mm) 19 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399

Technischer Support