• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schubstangenspanner, flexible Montagerichtung TPPL-M20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPPL-M20

Teilenummer
TPPL-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.72 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für Zugspannung Anzugskraft(N) 1470 Befestigungsmethode Kein Fuß
Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend Klemmschraubengröße M8
Werkstoff der Klemmschrauben Stahl Hub S(mm) 38 Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999

Technischer Support