• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Deltagon-Bit gegen Vibrationsabweichung - Schraubenausführung Miyanaga

Deltagon-Bit gegen Vibrationsabweichung - Schraubenausführung Miyanaga

[Material] Steel
[Surface Processing] None

[Features] · The carbide tip is specially formulated
· 3-flute type that greatly improves workability and affordability
· Makes drilling a nearly perfect circle possible
· Outstanding durability
· Increased Hole Drilling Speed
· Improved positioning capability

[Applications]
· For drilling holes in concrete, blocks, mortar, ceramic siding, etc.
· For pilot holes of concrete nails. (φ25, φ28)

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABDLSST-M2.5
ABDLSST-M2.8
ABDLSST-M3
ABDLSST-M3.2
ABDLSST-M3.3
ABDLSST-M3.4
ABDLSST-M3.5
ABDLSST-M3.6
ABDLSST-M3.7
ABDLSST-M3.8
ABDLSST-M4
ABDLSST-M4.2
ABDLSST-M4.3
ABDLSST-M4.4
ABDLSST-M4.5
ABDLSST-M4.8
ABDLSST-M5
ABDLSST-M5.2
ABDLSST-M5.3
ABDLSST-M5.4
ABDLSST-M5.5
ABDLSST-M5.8
ABDLSST-M6
ABDLSST-M6.4
ABDLSST-M6.5
ABDLSST-M7
ABDLSST-M7.2
ABDLSST-M7.5
ABDLSST-M8
ABDLSST-M8.5
ABDLSST-M8.7
ABDLSST-M9
ABDLSST-M9.5
ABDLSST-M10
ABDLSST-M10.5
ABDLSST-M11
ABDLSST-M11.5
ABDLSST-M12
ABDLSST-M12.5
ABDLSST-M12.7
ABDLSST-M13
ABDLSST-M13.5
ABDLSST-M14
ABDLSST-M14.3
ABDLSST-M14.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennwert M Länge
(mm)

5.59 €

5 Arbeitstage 2.5100

5.59 €

5 Arbeitstage 2.8100

5.59 €

5 Arbeitstage 3100

5.59 €

5 Arbeitstage 3.2100

5.59 €

15 Arbeitstage 3.3100

5.59 €

5 Arbeitstage 3.4100

5.59 €

5 Arbeitstage 3.5100

5.59 €

15 Arbeitstage 3.6100

5.59 €

15 Arbeitstage 3.7100

5.59 €

15 Arbeitstage 3.8100

5.59 €

5 Arbeitstage 4100

5.59 €

15 Arbeitstage 4.2100

5.59 €

5 Arbeitstage 4.3100

5.59 €

15 Arbeitstage 4.4100

5.59 €

5 Arbeitstage 4.5100

5.59 €

5 Arbeitstage 4.8100

6.22 €

5 Arbeitstage 5115

6.22 €

15 Arbeitstage 5.2115

6.22 €

5 Arbeitstage 5.3115

6.22 €

15 Arbeitstage 5.4115

6.22 €

5 Arbeitstage 5.5115

6.86 €

15 Arbeitstage 5.8115

6.86 €

5 Arbeitstage 6115

6.86 €

5 Arbeitstage 6.4125

6.86 €

5 Arbeitstage 6.5125

7.49 €

5 Arbeitstage 7125

7.49 €

15 Arbeitstage 7.2125

7.49 €

15 Arbeitstage 7.5125

8.13 €

5 Arbeitstage 8125

8.13 €

5 Arbeitstage 8.5125

9.40 €

15 Arbeitstage 8.7150

9.40 €

5 Arbeitstage 9150

9.40 €

15 Arbeitstage 9.5150

9.40 €

5 Arbeitstage 10150

10.67 €

5 Arbeitstage 10.5150

10.67 €

15 Arbeitstage 11150

11.43 €

15 Arbeitstage 11.5170

11.43 €

15 Arbeitstage 12170

11.43 €

5 Arbeitstage 12.5170

12.06 €

5 Arbeitstage 12.7170

12.06 €

15 Arbeitstage 13170

13.33 €

15 Arbeitstage 13.5170

13.33 €

15 Arbeitstage 14170

14.48 €

15 Arbeitstage 14.3170

14.48 €

5 Arbeitstage 14.5170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support