• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SK Bohranker aus Eisen (SKH-Ausführung)

SK Bohranker aus Eisen (SKH-Ausführung)

[Nominal M] 10, 12, 16
[Material] Steel
[Surface Processing] Bare

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABSKHST-M10-150
ABSKHST-M12-180
ABSKHST-M16-250
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennwert M Länge
(mm)

6.03 €

11 Arbeitstage 10150

8.78 €

5 Arbeitstage 12180

12.90 €

11 Arbeitstage 16250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Gewebe
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support