• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Best-Dübel (T-Ausführung)【50-100 Stk. pro Packung】

Best-Dübel (T-Ausführung)

[Nominal M] 4, 5, 6, 8
[Material] Steel
[Surface Processing] None

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABBTT-ST-M4-20
ABBTT-ST-M4-25
ABBTT-ST-M5-25
ABBTT-ST-M5-30
ABBTT-ST-M6-30
ABBTT-ST-M6-40
ABBTT-ST-M6-50
ABBTT-ST-M6-60
ABBTT-ST-M6-80
ABBTT-ST-M6-100
ABBTT-ST-M8-40
ABBTT-ST-M8-60
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Nennwert M Länge
(mm)

14.90 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 420

15.55 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 425

20.09 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 525

19.68 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 530

23.33 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 630

28.51 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 640

32.40 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 650

42.11 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 660

70.62 €

100 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 680

38.87 €

50 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 6100

25.27 €

50 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 840

36.93 €

50 Stk. pro Packung

15 Arbeitstage 860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA
Verkaufseinheit Box/Packung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support