• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【250-500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 19 - 60 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 19 - 60 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngröße M] 4, 5 / [Werkstoff] Stahl / EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, Glanzchromatierung

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPCSS-STU-M4-35
CSPCSS-STU-M5-40
CSPCSSA-STU-M5-35
CSPCSSA-STU-M5-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

32.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 435

27.12 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 540

39.96 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 535

35.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support