Konfigurierbar in [Länge] 13 - 35 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Verkupfert, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPTRS-ST3B-M4-13 |
CSPTRS-ST3B-M4-16 |
CSPTRS-ST3B-M5-25 |
CSPTRS-STTSM-M4-13 |
CSPTRS-STTSM-M4-16 |
CSPTRS-STTSM-M4-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.10 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 13 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
47.53 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
132.59 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (schwarz) | ||
49.60 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 13 | Beschichtung aus Edelstahl | ||
45.05 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | Beschichtung aus Edelstahl | ||
37.89 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 19 | Beschichtung aus Edelstahl |
Loading...
Genaue Form | Träger | Werkstoff | Stahl | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften