Bohrschrauben mit Bund / LIVE Edelstahlkappe HEX SUNCO【100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Bohrschrauben mit Bund / LIVE Edelstahlkappe HEX SUNCO

Konfigurierbar in [Länge] 50 - 90 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 50 - 90 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSF-ST3W-M5-55

Teilenummer
HXNSF-ST3W-M5-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Länge L (mm) 55
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben mit Bund / LIVE Edelstahlkappe HEX SUNCO, die Teilenummer ist HXNSF-ST3W-M5-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSF-ST3W-M5-55.

Technischer Support