Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MX081G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
MX081G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
MX207-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
MX207-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS41UG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS41UG2/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UG2/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS82UG0/2YG-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/2YG-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS82UG0/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG0/5G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS82UG2/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UG2/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS123UG0/5G-[10-1200/5]X[660-9990/10]-E |
NS123UG0/5G-[30-1000/5]X[660-9990/10]-E-[A,M] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Riemenkennwerte | Oberflächenabdeckung, Farbe | Riemenbreite (mm) | Endlosausführung | Anzahl der Lagen | Riemenumfang, Länge (mm) | Dicke (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | M5 Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | A Type / M Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | M5 Type / MM Type | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: 0,2 | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 600 | Finger | 1 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: 0,2 | M5 Type / MM Type | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | A Type / M Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Gelb-grün | 10 ~ 1200 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Schneidkante / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Gelb-grün | 30 ~ 1000 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: - | A Type / M Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | A Type / M Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: 0,2 | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Finger | 2 Windung | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,2; Rückseite: 0,2 | A Type / M Type / MM Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 10 ~ 1200 | Verdickte Stufen | 3 Windung | 660 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | - | Universell einsetzbar / Besondere hygienische Anforderungen / Elektrische Leitfähigkeit | [Grün] Grün | 30 ~ 1000 | Verdickte Stufen | 3 Windung | 660 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | A Type / M Type |
Loading...
Oberflächenabdeckung, Material | Polyurethan | Oberflächenabdeckung, Form | flach | Zugglied, Material | Polyester |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenkennwerte
Oberflächenabdeckung, Farbe
Riemenbreite(mm)
Endlosausführung
Riemenumfang, Länge(mm)
Dicke(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften