• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

LOGISTAR U-Zuschnittband für geneigte Förderlösungen (Standardneigungswinkel max. 10°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS82UG0/5GS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/5GS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemenbreite
(mm)
Anzahl der Lagen Riemenumfang, Länge
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece

-

10 Arbeitstage 1010 ~ 12002 Windung220 ~ 9990NA

-

10 Arbeitstage -30 ~ 10002 Windung220 ~ 9990A Type / M Type / MM Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenkennwerte Lebensmitteltauglich / Neigung / Elektrische Leitfähigkeit Oberflächenabdeckung, Farbe Grün Oberflächenabdeckung, Material Polyurethan
Oberflächenabdeckung, Form Gewebter Stoff Endlosausführung Finger Zugglied, Material Polyester
Dicke(mm) Frontseite: 0,5; Rückseite: -

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support