Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NS52VK0/5BKM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS52VK0/5BKM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VKG0/15GY-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GY-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VKG5/5DB-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG5/5DB-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenabdeckung, Farbe | Riemenbreite (mm) | Oberflächenabdeckung, Form | Endlosausführung | Riemenumfang, Länge (mm) | Dicke (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | Schwarz | 10 ~ 1200 | [Kassette] Rautenförmig | Verdickte Stufen | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Schwarz | 30 ~ 1000 | [Kassette] Rautenförmig | Verdickte Stufen | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: - | A Type / B Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | [Grau] Grau | 10 ~ 1200 | [flach] flach | Finger | 220 ~ 9990 | Frontseite: 1,5; Rückseite: - | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | [Grau] Grau | 30 ~ 1000 | [flach] flach | Finger | 220 ~ 9990 | Frontseite: 1,5; Rückseite: - | A Type / B Type | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Marineblau | 10 ~ 1200 | [flach] flach | Finger | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: 0,5 | NA | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | Marineblau | 30 ~ 1000 | [flach] flach | Finger | 220 ~ 9990 | Frontseite: 0,5; Rückseite: 0,5 | A Type / B Type |
Loading...
Riemenkennwerte | Neigung / Elektrische Leitfähigkeit | Oberflächenabdeckung, Material | Vinylchlorid | Zugglied, Material | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Lagen | 2 Windung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenabdeckung, Farbe
Riemenbreite(mm)
Oberflächenabdeckung, Form
Endlosausführung
Riemenumfang, Länge(mm)
Dicke(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften