Ensat 3 Bohrungen/Länge 308

Ensat 3 Bohrungen/Länge 308

[Nominal M] 16
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ENS308-SUS-16

Teilenummer
ENS308-SUS-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.73 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Werkstoff Edelstahl Schraubenausführung Metrisches (Fein) Gewinde
Schraubengröße M(mm) 16 Kerbe NA Modell Mit 3 Bohrungen
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung NA Länge(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Ensat 3 Bohrungen/Länge 308, die Teilenummer ist ENS308-SUS-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ENS308-SUS-16.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support