Sonic Schloss aus Messing (SL-Ausführung)

Sonic Schloss aus Messing (SL-Ausführung)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SPNSL-BR-2.5-5.7

Marke: SUNCO

Preis: 0.34

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPNSL-BR-2.5-5.7

Teilenummer
SPNSL-BR-2.5-5.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Schraubenausführung Metrisches (Regel-) Gewinde
Schraubengröße M(mm) 2.5 Kerbe NA Modell Standard
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung Gewebe Länge(mm) 5.7

Sie befinden sich auf der Seite für Sonic Schloss aus Messing (SL-Ausführung) , die Teilenummer ist SPNSL-BR-2.5-5.7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNSL-BR-2.5-5.7.

Technischer Support