Hersteller-Teilenummer: NFS2020-[50-4000/1]
Marke: NABESEI
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Length: 50 ~ 4000 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NFS2020-[50-4000/1]
Referenzrahmenbreite(mm) | 20 | Profilgröße | 20 x 20 | Profilausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 1 Nuten | Oberflächenbehandlung | Transparent eloxiertes Aluminium | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 4-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften