Rahmen 40x40/1F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NFS40401F-[20-4000/1]

Teilenummer
NFS40401F-[20-4000/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)

-

auf Anfrage 20 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilgröße 40 x 40 Profilausführung Quadratisch
Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 3-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support