• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / HXNLWHA【20 Stk. pro Packung】

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / HXNLWHA

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: HXNLWHA-SUS-M16-150

Marke: SUNCO

Preis: 90.88

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNLWHA-SUS-M16-150

Teilenummer
HXNLWHA-SUS-M16-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

90.88 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 16 Länge L (mm) 150 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form N/A Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support