• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kronenmutter, große Ausführung, 1 Ausführungen, Feingewinde【1-100 Stk. pro Packung】

Kronenmutter, große Ausführung, 1 Ausführungen, Feingewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie eine hochwertige Kronenmutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Kronenmutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTF1A-ST-MS8
HNTF1A-ST-MS10
HNTF1A-ST-MS12
HNTF1A-ST-MS14
HNTF1A-ST-MS16
HNTF1A-ST-MS20
HNTF1A-ST-MS22
HNTF1A-ST-MS24
HNTF1A-ST-MS30
HNTF1A-ST-MS36
HNTF1A-ST-MS39
HNTF1A-ST-MS42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit

1.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

2.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

207.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014Box/Packung

276.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016Box/Packung

9.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

122.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1022Box/Packung

230.41 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1024Box/Packung

17.60 €

1 6 Arbeitstage 1030Box/Packung

14.60 €

1 6 Arbeitstage 1036Box/Packung

28.65 €

1 6 Arbeitstage 1039Box/Packung

35.11 €

1 6 Arbeitstage 1042Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung N/A Gewindeart Metrisches Feingewinde
Anwendungen, Funktionen Fallschutz Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) N/A Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support