• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antennendraht, Rolle 1 kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10155457

Teilenummer
10155457
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Masse
(g)

15.82 €

4 Arbeitstage 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Drahtdurchmesser(mm) 2 Länge(m) 40
Farbe Hellblau JAN-Code 4962123554579

Sie befinden sich auf der Seite für Antennendraht, Rolle 1 kg, die Teilenummer ist 10155457.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10155457.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support