Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10155896
Ausführung | Kabel | Drahtdurchmesser(mm) | 0.8 | Länge(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
JAN-Code | 4962123558966 | Masse(g) | 63 |
Sie befinden sich auf der Seite für Robuster Edelstahldraht EN 1.4301 Equiv. WPB, die Teilenummer ist 10155896.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10155896.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften