Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Automatische Druckluftschlauchhaspel EA124BJ-2

Automatische Druckluftschlauchhaspel EA124BJ-2

【Product Specifications】
・Primary hose length-1m
・Normal pressure-1.5MPa
・Meshed polyurethane hose
・Dim.-270 x 150 x 250(H)mm
・Input side-With plugOutput side-With one-touch coupler
・Hose ID x OD…8.0 x 12mm
・Hose length…9m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA124BJ-2

Teilenummer
EA124BJ-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

117.25 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Automatische Druckluftschlauchhaspel EA124BJ-2, die Teilenummer ist EA124BJ-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA124BJ-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support