Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Kupplung EA471DA-3

Kupplung EA471DA-3

【Product Specifications】
・Material-Nylon, fiberglass
・Service temperature:-40 to 210℃
・Operating pressure-Below 0.5MPa (fluid pressure)
・Excellent corrosion, chemical, and weather resistances (However, it cannot be used for acid fluid with PH5 or below.)
・ID…19mm
・Hose ID…25mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA471DA-3

Teilenummer
EA471DA-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.57 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung EA471DA-3, die Teilenummer ist EA471DA-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA471DA-3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support