Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelbindersockel mit Kraftkleber EA475GS-30【100 Stk. pro Packung】

Kabelbindersockel mit Kraftkleber EA475GS-30

【Product Specifications】
・Material-Nylon 6,6
・100 pcs (5 pcs x 20) included
・Band hole dim.--20: 4.6(W) x 1.6(H)mm, -30: 6(W) x 1.6(H)mm
・5-pc type with strong adhesive and easy to tear
・Dim.…30 x 30mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA475GS-30

Teilenummer
EA475GS-30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

31.94 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbindersockel mit Kraftkleber EA475GS-30, die Teilenummer ist EA475GS-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA475GS-30.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support