【Product Specifications】
・Unbrako
・Material-Alloy steel
・Tension strength-1300N/mm2
・Hardness-HRc38-43
・12.9 ISO898/1
・Dim.…M12 x 90
・Qty. per unit…1
・By size, the lemgth of screw is different from the photograph.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA949DJ-2090
Sie befinden sich auf der Seite für Schraube mit Sechskantloch [hohe Festigkeit, hohe Zugfestigkeit] EA949DJ-2090, die Teilenummer ist EA949DJ-2090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949DJ-2090.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.