Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschraube mit Vollgewinde / EA949HE-163【40 Stk. pro Packung】

Sechskantschraube mit Vollgewinde / EA949HE-163

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Dim.…M16 x 80
・Qty. per unit…40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949HE-163

Teilenummer
EA949HE-163
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

109.16 €

40 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschraube mit Vollgewinde / EA949HE-163, die Teilenummer ist EA949HE-163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949HE-163.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support