Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1050【6 Stk. pro Packung】

Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1050

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Fine thread
・Dim.…M10 x 50
・Pitch…1.25
・Qty. per unit…6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949LB-1050

Teilenummer
EA949LB-1050
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

7.35 €

6 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1050, die Teilenummer ist EA949LB-1050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949LB-1050.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support