Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1075【4 Stk. pro Packung】

Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1075

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Fine thread
・Dim.…M10 x 75
・Pitch…1.25
・Qty. per unit…4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949LB-1075

Teilenummer
EA949LB-1075
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

7.17 €

4 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschraube mit Vollgewinde [Fein] EA949LB-1075, die Teilenummer ist EA949LB-1075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949LB-1075.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support