Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 18/4/2021 bis 1:00 (CEST) 19/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschraube mit Gewinde [Edelstahl] EA949LC-115A【6 Stk. pro Packung】

Sechskantschraube mit Gewinde [Edelstahl] EA949LC-115A

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Coarse pitch thread
・Size-5/16x40mm
・Qty. per unit-6 pcs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949LC-115A

Teilenummer
EA949LC-115A
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

7.77 €

6 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschraube mit Gewinde [Edelstahl] EA949LC-115A, die Teilenummer ist EA949LC-115A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949LC-115A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support