Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schraube mit Sechskantloch [Edelstahl] EA949MJ-1245A【2 Stk. pro Packung】

Schraube mit Sechskantloch [Edelstahl] EA949MJ-1245A

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304CUN)
・Thread standard-JIS B0205
・Strength class-A2-100
・Tension strength-1000N/mm2
・Size-M12x45
・Qty. per unit-2 pcs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949MJ-1245A

Teilenummer
EA949MJ-1245A
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

11.97 €

2 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schraube mit Sechskantloch [Edelstahl] EA949MJ-1245A, die Teilenummer ist EA949MJ-1245A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949MJ-1245A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support