Dieser Gewindeschneider von ESCO darf in keinem Materiallager fehlen. Der Gewindeschneider in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.
[Material] Rostfreier Stahl (EN 1.4301 Equiv.) / [Set Details] Gewindeeinsatz, Einsetzwerkzeug, Bohrer für vorbereitete Bohrung, Gewindeeinsatzngewindebohrer, Magnetzungenentferner / Verwenden Sie einen separaten Gewindeschneider / [Gehäuseabmessungen] 195 x 85 x 30 (H)mm / [Gewindedurchmesser] M12-1.75 (grob) / [Anzahl der Recoils] 10 Stück
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA949VA-12A
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeeinsatz-Kit / EA949VA-12A / metrisch, die Teilenummer ist EA949VA-12A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949VA-12A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften