Lenkrollen mit Bremse / EA986GD-125 / Stahlblech Felge / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / EA986GD-125 / Stahlblech Felge / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelrear brake
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GD-125

Teilenummer
EA986GD-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

137.15 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / EA986GD-125 / Stahlblech Felge / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986GD-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GD-125.

Technischer Support