Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geräterolle mit Metall (ESD) EA986GG-12

Geräterolle mit Metall (ESD) EA986GG-12

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature--20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 25
・Load capacity(kg)-45
・Overall height-100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GG-12

Teilenummer
EA986GG-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

29.27 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Geräterolle mit Metall (ESD) EA986GG-12, die Teilenummer ist EA986GG-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GG-12.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support