Lenkrollen / EA986GH-50 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 50x18 / Tragfähigkeit: 40 kg

Lenkrollen / EA986GH-50 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 50x18 / Tragfähigkeit: 40 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986GH-50

Teilenummer
EA986GH-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / EA986GH-50 / Nylon Felge / Gummi Belag / Lochplatte / GrößexBreite: 50x18 / Tragfähigkeit: 40 kg, die Teilenummer ist EA986GH-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986GH-50.

Technischer Support